GCD系列

GCD系列 汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器

  • 传动设备
  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 帮助
  • 防故障功能
  • 弯曲裂纹

汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器

2个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!

Murata Icon X 产品特点

1. 2个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!

2个元件中1个配置于电容器内的结构是,当其中一个元件短路时,另一个可作为电容器使用,并且不会短路的结构。

结构示例

2. 以AEC-Q200为标准,非常适合用于汽车的电池线。
配置2个串联电容器的电池线,可减少空间。

Murata Icon X 规格

产品尺寸 1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
额定电压 16Vdc - 100Vdc
静电容量 1000pF - 0.47μF
主要用途 汽车用电池线、动力传动系统

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。