陶瓷电容器GCG系列

GCG系列 汽车用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器

汽车动力总成/安全设备用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器

外部电极采用了AgPd,导电性粘合剂进行封装,提高机械强度和热强度!

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 导电性粘合剂专用品

导电性粘合剂用于汽车的动力传动系统、安全设备等。

2. 外部电极采用AgPd

采用了与导电性粘合剂粘着强度高的AgPd材料。

3. 对应150℃

在ABS、传输控制等高温环境下也能使用的具有X8L、X8R特性的产品。

外部电极采用AgPd

※该产品是导电性粘合剂封装专用产品。导电性粘合剂以外的封装方法请勿使用。焊接封装时,
有可能会发生焊锡不能完全浸湿电极或固定强度不够芯片脱落等质量上的问题。

规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 3.2x2.5mm
额定电压 6.3Vdc - 100Vdc
静电容量 1.0pF - 47μF
主要用途 汽车用电池线、动力传动系统,传感器

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。