请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用拨水加工片状多层陶瓷电容器
依靠电容器表面的拨水性,可以抑制结露之后的离子迁移进入!是动力系统、安全控制装置等的汽车用电容器。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 陶瓷电容器的表面的拨水处理膜的增加,可以抑制结露之后的离子迁移进入。
拨水处理膜利用拨水性使水维持在水珠状。以及有抑制外部电极的金属以离子形式进入电容器的作用。
2. 非常适合用于汽车的动力传动系统、安全设备等。
用于发动机ECU等的驱动控制系统、安全气囊、ABS等安全设备。即使是温度循环和湿度负荷测试,可通过比一般用产品 (GRM系列) 更严格的测试条件。
温度周期
温度周期: 5个周期
温度周期: 1,000个周期
湿度负荷
测试温度: 40±2℃测试湿度: 90~95%RH测试时间: 500小时
测试温度: 85±2℃测试湿度: 80~85%RH测试时间: 1,000小时
3. 以AEC-Q200为标准、最适用于ECU等的驱动系统控制、安全设备
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。