GR4系列

GR4系列 Ethernet LAN用、DC-DC转换器的一次二次结合用片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助
 
Ethernet LAN用、DC-DC转换器的一次二次结合用
 
 

Ethernet LAN用、DC-DC转换器的一次二次结合用片状多层陶瓷电容器

尺寸4.5×2.0mm - 5.7×5.0mm/X7R特性/DC2kV
利用多层结构,既耐高压又实现了大容量化和小型化。

Murata Icon X 产品特点

1. Ethenet LAN用信息设备(IEEE802.3.)及DC-DC转换器一次二次结合用。
Ethenet LAN用信息设备(IEEE802.3.)及DC-DC转换器一次二次结合专用。
2. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。
结构示例
3. 回流焊接专用
 

Murata Icon X 规格

产品尺寸 4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm
额定电压 2000Vdc
静电容量 100pF - 10000pF
主要用途 Ethernet LAN用、DC/DC变频器1次2次結合用

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。