GR4系列

GR4系列 G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助
 
 
G-Fast、xDSL的分离器电路用
 

G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器

尺寸3.2×2.5mm/U2J特性/DC630V
符合ITU-T K.20中规定的脉冲耐压(1.5KV,10×700μsec,10次(+/-))。

Murata Icon X 产品特点

1. G-Fast, xDSL的分离器电路用
G-Fast, xDSL的分离器电路用
2. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。
结构示例
3. 回流焊接专用
 

Murata Icon X 规格

产品尺寸 3.2x1.6mm - 3.2x2.5mm
额定电压 630Vdc
静电容量 1000pF - 15000pF
主要用途 G-Fast, xDSL的分离器电路用

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。