GRM系列

GRM系列 一般用片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助

一般用片状多层陶瓷电容器

我公司的主打产品引进了超高端的技术,并且是以小型化、大容量化为目标进行研发的。

Murata Icon X 产品特点

1. 多层结构实现大容量化及小型化。

结构示例

  • 更薄
  • 更小
  • 更准确
2. 对外部电极镀Sn,提高可焊性。
 
3. 高可靠性,无极性。
GRM系列产品列表

Murata Icon X 规格

产品尺寸 0.25x0.125mm - 5.7x5.0mm
额定电压 2.5Vdc - 3150Vdc
静电容量 0.10pF - 330μF
主要用途 1. 额定电压100V以下
高介电常数型・・・去耦、平滑电路用
温度补偿型・・・调谐电路、振荡电路、高频滤波电路用
2. 额定电压200V以上
高介电常数型・・・钳位缓冲电路、平滑电路用
温度补偿型・・・电源缓冲阻尼器

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。