请输入产品型号或部分型号。
汽车信息娱乐/舒适设备&工业设备用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器
符合AEC-Q200 (Grade2或Grade3) 的多层陶瓷电容器
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
<相关链接> 请参阅常见问题解答中的“用途”部分,了解每个系列的推荐使用情形。
1. 通过AEC-Q200测试条件。
本系列是专为用于汽车多媒体、汽车装饰、汽车舒适用途以及通用电子设备而设计的。 因此请勿用在关系到乘客安全和汽车驱动功能 (如ABS、安全气囊等) 等至关重要的用途。至关重要的用途请使用GCM系列。
温度循环
125°C产品
测试温度: −55~105°C、温度循环: 1,000次测试温度: −55~125°C、温度循环: 5次
测试温度: 最低工作温度~最高工作温度温度循环: 5次
105°C产品
测试温度: −55~105°C、温度循环: 1,000次
85°C产品
测试温度: −55~85°C、温度循环: 1,000次
耐湿负荷
-
测试温度: 85±2°C测试湿度: 80~85%RH测试时间: 1,000小时
测试温度: 40±2°C测试湿度: 90~95%RH测试时间: 500小时
2. 符合AEC-Q200 (Grade2 或Grade3) 。
最高工作温度125°C产品: Grade2 最高工作温度105°C产品: Grade2 最高工作温度85°C产品: Grade3
3. 对外部电极镀Sn,提高可焊性。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。