GXM系列

GXM系列 一般用拨水加工片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 拨水
  • 帮助

一般用拨水加工片状多层陶瓷电容器

依靠电容器表面的拨水性,可以抑制结露之后的离子迁移进入!

Murata Icon X 产品特点

1. 陶瓷电容器的表面的拨水处理膜的增加,可以抑制结露之后的离子迁移进入。

拨水处理膜利用拨水性使水维持在水珠状。以及有抑制外部电极的金属以离子形式进入电容器的作用。

结构示例

2. 高可靠性,无极性。

GXM系列产品列表

3. 本产品最适用于容易结露的民生、产业电子机械设备。

Murata Icon X 规格

产品尺寸
额定电压
静电容量
主要用途 高介电常数型・・・去耦、平滑电路用
温度补偿型・・・调谐电路、振荡电路、高频滤波电路用

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。