请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器
高速运作的电子设备电源去耦非常适合用低ESL电容器。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 低ESL
等效串联电感(ESL)低,为了优化高频特性,电容器适合用于告诉运作的电子设备电源去耦。
2. 有效减少元器件数量。
使用了低ESL电容器,可维持与常见的2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。
我们提供使用LLL系列,减少元器件数量,大幅降低成本的方案。也可提供模拟。
关于降低成本的提案 >
3. 最高使用温度为125°C。
有很多在IC封装等高温场所也能使用X7特性的产品。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。