陶瓷电容器LLL系列

民用设备&工业设备用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器

高速运作的电子设备电源去耦非常适合用低ESL电容器。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 低ESL

等效串联电感(ESL)低,为了优化高频特性,电容器适合用于告诉运作的电子设备电源去耦。

  • 常见的2端子电容器/LW逆转型(LLL系列)
  • 常见的2端子电容器/LW逆转型(LLL系列)

2. 有效减少元器件数量。

使用了低ESL电容器,可维持与常见的2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。

我们提供使用LLL系列,减少元器件数量,大幅降低成本的方案。也可提供模拟。

关于降低成本的提案 >

减少元件的数量

3. 最高使用温度为125°C。

有很多在IC封装等高温场所也能使用X7特性的产品。

规格

产品尺寸 0.3x0.6mm - 0.6x1.0mm
额定电压 2.5Vdc - 25Vdc
静电容量 22000pF - 4.3μF
主要用途 应用处理器/CPU/GPU

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。