NFM系列

NFM系列 一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助
  • 低ESL
  • 静噪产品

一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器

高速运作的电子设备电源去耦非常适合用低ESL电容器

Murata Icon X 产品特点

1. 低ESL

等效串联电感(ESL)低,为了优化高频特性,电容器适合用于告诉运作的电子设备电源去耦。

低ESL

2. 有效减少元器件数量。

使用了低ESL电容器,可维持与2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。

有效减少元器件数量

参考:「如何减少贴装面积?-低ESL电容器的活用方法-」 >

3. 有效静噪作为EMI滤波器

有效静噪作为EMI滤波器

静噪效果例子 >

参考:「噪音控制的基础第11回 片状三端子电容器的使用注意事项 」 >

Murata Icon X 规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 4.5x1.6mm
额定电压 2.5Vdc - 100Vdc
静电容量 100pF - 27μF
主要用途 Application processor、PMIC

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。