陶瓷电容器NFM系列

汽车动力总成/安全设备用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 (EMI filter)

是动力系统、安全控制装置电源去耦非常适合用低ESL电容器

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 低ESL

等效串联电感(ESL)低,为了优化高频特性,电容器适合用于告诉运作的电子设备电源去耦。

低ESL

2. 有效减少元器件数量。

使用了低ESL电容器,可维持与2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。

有效减少元器件数量

4. 符合AEC-Q200标准

ADAS和无人驾驶预防安全系统等车载设备的功能越来越强、越来越多,处理器需要高性能化,设备需要小型化,因此在汽车市场中也已开始在处理器的电源去耦中采用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器。

项目 一般用NFM_PC系列
最高工作温度: 125°C
符合AEC-Q200的NFM_HC/HK系列
最高工作温度: 125°C
测试条件 测试条件

温度循环

温度循环: 10次

温度循环: 1,000次

耐湿性 / 耐湿负荷

<耐湿性>
测试温度: 40±2°C
测试湿度: 90~95%RH
测试时间: 500小时

<耐湿负荷>
测试温度: 85±2°C
测试湿度: 80~85%RH
测试时间: 1,000小时

规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 3.2x1.6mm
额定电压 2.5Vdc - 100Vdc
静电容量 220pF - 10μF
主要用途 ADAS处理器、摄像头传感器、Radar、Lidar

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。