陶瓷电容器ZRA系列

民用设备&工业设备用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器

以在内插电路板上贴装电容器的新结构来抑制啸叫。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 减少啸叫有效果

内插电路板上贴装电容器,抑制了电容器的振动传达,可减低啸叫声级。

结构示例
啸叫声级比较

2. 可以实现和一般用(GRM系列)相同焊盘的设计。

由于使用了和一般用(GRM系列)尺寸相近的内插电路板,当发生啸叫问题时, 不必更改焊盘,可以进行替换(减低啸叫声级)。
(※在无法确保元件间的距离时(实行窄间距贴装时),有时也需要重新设计焊盘。)

ZRA系列推荐焊盘尺寸

规格

产品尺寸 2.4x1.65mm
额定电压 4Vdc - 25Vdc
静电容量 22μF - 47μF
主要用途 智能手机、平板终端、可穿戴终端、PC

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。