请输入产品型号或部分型号。
为您实际演示电解电容器的互换评价。 通过将电解电容器互换成导电聚合物电容器或独石陶瓷电容器,可大幅改善特性,并实现低高度化。
(07:37)
如今,人们越发意识到电子设备的多功能化、轻薄、体积小及节省能源的重要性,特别是对陶瓷电容器和聚合物电容器的小型大容量化、低ESR化、高可靠性等方面寄予了更高的期待。
本演示内容通过将一般电解电容器的DC-DC转换器的输出电容器转换成本公司的陶瓷电容器和聚合物电容器,并在电脑上显示纹波电压波形,进行比较。
DC-DC转换器的输出电容器用于抑制纹波电压,由于使用了ESR非常低的陶瓷电容器,所以输出电压可能会出现异常振荡现象。此时,通过调整相位补偿处的数值,可抑制异常振荡现象。
聚合物电容器与一般电解电容器相比, 因其ESR较低,可以降低波纹电压。
陶瓷电容器的ESR更低,即使减小容量也可以降低波纹电压。 但是,因为ESR非常低,可能会出现异常振荡现象,为了抑制该现象,需要对相位补偿电路进行调整。
陶瓷电容器与电解电容器相比,其ESR非常低,可能会造成LC滤波器的相位急速反转,如果继续互换的话,可能会出现异常振荡现象。
相位补偿电路可以抑制LC滤波器的相位旋转。通过适当调谐该电路的数值,可防止出现异常振荡现象。 位相余角非常好在45度以上。
陶瓷电容器的ESR较低,即使减小容量也可以降低纹波电压。 (备注) 陶瓷电容器具有的电压特性,其静电容量会发生变化 (减少) 。 因此,需要选定已确认过使用电压的商品。