电容器在电路中的主要作用之一是稳定电源线的电压,使其更加平稳。电子设备的功能越强,CPU等的电源线就越需要更加严格的电压控制。在某些情况下,稳定电压线需要使用大静电容量。在这种情况下,迄今为止提出的解决方案是布置多个MLCC,但现在通过结合ECAS,有时能提供减少零件数量和降低成本的解决方案。
村田制作所通过将ECAS系列添加到MLCC的产品阵容中,现在能够提供范围更加广泛的解决方案。图1是CPU和FPGA电源线的简单电路图。
ECAS系列具有低ESR、低阻抗、静电容量稳定的特征,因此非常适合用于负载电流波动较大的CPU等各种电源线的平滑(波纹吸收和瞬态响应)用途中。ECAS系列基本上都跟MLCC组合起来使用,在抑制电压波动(高速备份)用途中特别能够发挥作用。
在抑制电压波动的用途中也常常使用聚合物型的钽电解电容器、聚合物型的铝电解电容器(罐型),但ECAS系列比它们的ESR更低,ESR和静电容量之间的平衡好,因此非常适合用于抑制电压波动的用途。这种ECAS系列已被广泛用于个人电脑(笔记本电脑、服务器、主板、复合机等)、数字AV设备(液晶电视、游戏机等)。
在设计这些电子设备时请务必考虑使用ECAS系列产品。