聚合物铝电解电容器主要用途和事例

主要应用

电容器在电路中的主要作用之一是稳定电源线的电压,使其更加平稳。电子设备的功能越强,CPU等的电源线就越需要更加严格的电压控制。在某些情况下,稳定电压线需要使用大静电容量。在这种情况下,迄今为止提出的解决方案是布置多个MLCC,但现在通过结合ECAS,有时能提供减少零件数量和降低成本的解决方案。

村田制作所通过将ECAS系列添加到MLCC的产品阵容中,现在能够提供范围更加广泛的解决方案。图1是CPU和FPGA电源线的简单电路图。

图1 CPU和FPGA电源线的简单电路图

ECAS系列具有低ESR、低阻抗、静电容量稳定的特征,因此非常适合用于负载电流波动较大的CPU等各种电源线的平滑(波纹吸收和瞬态响应)用途中。ECAS系列基本上都跟MLCC组合起来使用,在抑制电压波动(高速备份)用途中特别能够发挥作用。

在抑制电压波动的用途中也常常使用聚合物型的钽电解电容器、聚合物型的铝电解电容器(罐型),但ECAS系列比它们的ESR更低,ESR和静电容量之间的平衡好,因此非常适合用于抑制电压波动的用途。这种ECAS系列已被广泛用于个人电脑(笔记本电脑、服务器、主板、复合机等)、数字AV设备(液晶电视、游戏机等)。

在设计这些电子设备时请务必考虑使用ECAS系列产品。

主要市场

ECAS系列铝电解电容器已被广泛应用于民生和一般(笔记本电脑、液晶电视、游戏机等)用途、商业用途、工业用途、网络等产品中。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
市场 应用 电源线的电源管理
民生和一般用途 Internal connections
笔记本电脑/Ultrabook 包括全部电源管理
  • 降噪
  • 纹波吸收
  • 平滑
CPI和IC周围的电源线 Internal connections
USB总线电源线  
CPU/GPU_PC
数字电视/显示器 (LCD/OLE)
游戏机
无线充电
物联网(UWB)
无人机
商业用途 Internal connections
服务器
HDD/SSD
商业显示器(LED)
安防(摄像头/进出管理)
复印机(复印/扫描仪)
智能仪表
POS/支付终端
工业设备 Internal connections
生产设备/模块
PLC
工业个人计算机
工业机器人
电动工具
网络 Internal connections
基站(无线)
G-PON(光通信)
PoE
交换机/路由器
其他
医疗
IVI、V2X

图2 ECAS系列的主要市场

应用性能比较

1. 优异的纹波吸收性能

在输出侧确认以恒定开关频率工作的DC-DC转换器的电压稳定性,并与其他类型的铝电解电容器进行了比较。

  • 这些是参考数据

图3 铝电解电容器(2V/330uF)的纹波吸收性能

2. 优异的瞬态响应性能

在负载突然波动的状态下确认瞬态响应性能,并与其他类型的铝电解电容器进行了比较。

图4 铝电解电容器(2V/330uF)的瞬态响应性能