聚合物铝电解电容器

Polymer Capacitors
村田公司的聚合物铝电解电容器具有低ESR、低阻抗、大容量的特点。 此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定,在博文吸收、平滑和瞬态响应方面具有极佳的性能。
因此,十分适合用于平滑各种电路的输入输出电流,并可以作为备用装置在CPU周边设备的负载发生变化时使用。
这将有助于减少元件数量、减小电路板的空间。

Murata Icon X 产品一览

ECAS

Murata Icon X PDF产品目录

聚合物铝电解电容器相关的PDF目录

聚合物铝电解电容器

聚合物铝电解电容器 (PDF: 1.3 MB)

  • CAT NO. c90c-4
  • UPDATE 2018/4/25
下载PDF

Murata Icon X 技术指南

系列 最高使用温度 L×W 额定电压 静电容量范围
ECAS Series
7.3×4.3mm 105℃ 25Vdc 10μF   -  22μF
16Vdc
6.8μF   -  68μF
12.5Vdc
10μF   -  100μF
10Vdc
10μF   -  150μF
6.3Vdc
10μF   -  330μF
4Vdc
68μF   -  330μF
2.5Vdc
330μF   -  470μF
2Vdc
100μF   -  560μF
125℃ 25Vdc 33μF
20Vdc 47μF
16Vdc 47μF - 68μF
10Vdc 100μF
2.5Vdc 470μF

Certificates of the International Standard (IEC60384-14).

Murata Icon X 关联资料

Introduction to EMC Products and EMC-LAB     FAQ
         

S-para data >

  Related material of
environment
>
 

电容器的FAQ >


 
 
Technical Note        
         

Technical Documents >

       

       


Certificates of the International Standard (IEC60384-14).

Murata Icon X 应用指南