ATSC系列

最高工作温度200℃的汽车用硅电容器

ATSC系列以车载电子设备,以及汽车市场的暴露在恶劣环境下的传感器为目标。这种深槽MOS电容器,利用通过ISO-TS 16949认证的村田设备制造,采用Mosaic设计,与分散的沟槽电容器组合,电气特性达到了前所未有的水平。村田提供的各种电容器,均在制造过程中采用经过900℃退火处理的高纯度氧化膜,以超长寿命成功地通过了AEC-Q100的最高200℃的测试。
硅电容器技术与替代的电容器技术相比,不仅可靠性最高为后者的10倍,而且兼具稳定性和轻薄性。ATSC系列与标准的外置SMD解决方案相比,去藕性能得到加强,可在系统级封装中、引线框架上直接集成。

*Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

Murata Icon X 特点

  • 符合AEC-Q100标准
  • 在200℃下保持超长寿命
  • 对于温度、电压、老化,静电容量值的稳定性很高
  • 工作电压16V
  • 负荷中断
  • 人体模型ESD标准8kV
  • 最适合高温引线框架安装
(详情见本公司的封装应用说明)

Murata Icon X 用途

  • 恶劣环境用传感器
  • 达到200℃用传感器
  • 点火传感器
  • 液压传感器
  • 温度传感器
  • 电机管理用传感器
  • 涡轮增压器传感器
  • 霍尔传感器

Murata Icon X ATSC系列规格

参数
静电容量范围 390pF to 1µF(*)
静电容量容差 ±15%(*)
工作温度范围 -55 to 200℃
保管温度范围 -70°C to 215℃(*2)
温度系数 +60ppm/K
击穿电压 (BV) 30VDC
静电容量变化 0.1%/V (from 0V to RVDC)
绝缘电阻 100nF的商品
50GΩ(25℃,施加10V,120秒后)
老化 微小,<0.001%/1000h
可靠性 FIT<0.017个/10亿小时
电容器厚度 250µm

(*) 也能根据客户要求提供其他的规格值 (*2) 包装材料除外

Murata Icon X 系列一览

ATSC.xxx
最高工作温度200℃的汽车用硅电容器
from -55℃ to 200℃
品名 静电容量 BV
外壳尺寸 厚度
935174730410-xxA 1nF
30V 0202
250µm
935174732547-xxA
47nF 30V 0505
250µm
935174733610-xxA
100nF 30V 0605
250µm

关于其他的规格值,请向本公司销售人员咨询。

Murata Icon X PDF产品目录

可从以下网址下载硅电容器的相关PDF资料。

Commercial leaflet_ATSC V1.8_Murata (PDF: 0.4 MB)

  • UPDATE 2019/3/15
下载PDF

Assembly Note ATSC V1.6_Murata (PDF: 0.7 MB)

  • UPDATE 2018/2/2
下载PDF