硅电容器ETSC / EXSC系列

最高工作温度250℃的引线键合用硅电容器
ETSC和EXSC系列,采用支持高温引线键合技术的设计,铝楔焊键合时使用铝焊盘;金线键合时,如果客户要求,使用金焊盘。这些电容器的特点是薄型(250μm),低漏电流,工作温度也很高(ETSC最高200℃,EXSC最高250℃),对于温度和电压表现出很高的稳定性,因老化而引起的静电容量下降也极少。主要用途是多芯片组件组装,包括挖掘机市场、去耦、滤波、电荷泵浦、X8R和C0G电介质的置换、高可靠性用途等。

各产品的装配图请见此处

特点

  • 超高工作温度
    • - ETSC:最高200℃
    • - EXSC:最高250℃
  • 薄型(250μm)
  • 高稳定性(温度、电压、老化)
  • 低漏电流
  • 高可靠性

用途

  • 航空航天设备、挖掘机、汽车产业等最高工作温度250℃的所有用途
  • 高可靠性用途
  • X7R/X8R和C0G电介质的置换
  • 去耦/滤波/电荷泵浦(电机管理、温度传感器)
  • 小型化

ETSC / EXSC系列规格

参数
静电容量范围 390pF to 4.7µF
静电容量容差 ±15%(*)
安装方法 引线键合(*3)
(嵌入)
(水平电极)
工作温度范围 -55℃ to 200℃ for ETSC
-55℃ to 250℃ for EXSC
保管温度范围 -70℃ to 265℃(*2) for EXSC
温度系数 +60ppm/K
击穿电压 (BV) 11VDC or 30VDC(*4)
相对于RVDC的静电容量变化 0.1%/V (from 0 to RVDC)
绝缘电阻 100nF的商品
50GΩ(25℃,施加3V,120秒后)
老化 微小,<0.001%/1000h
电容器厚度 250µm
  • (*) 也能根据客户要求提供其他的规格值
  • (*2)包装材料除外
  • (*3)有关各产品的安装方法,请查看装配图
  • (*4)请查看此处的FAQ以了解击穿电压和额定电压之间的关系。

ETSC系列

关于耐压和额定电压之间的关系,请查看此处的FAQ。
请查看此处的FAQ以了解如何理解产品名称。

EXSC系列

关于耐压和额定电压之间的关系,请查看此处的FAQ。
请查看此处的FAQ以了解如何理解产品名称。

装配图

有关各产品的安装方法,请查看装配图。

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by wirebond (PDF: 2.0 MB)

UPDATE
2023/12/1