HTSC / XTSC系列

最高工作温度250℃的硅电容器

村田提供两种电容器系列,均符合JEDEC标准的严格条件。适用于高温环境的HTSC系列,最高工作温度200℃适用于超高温环境的XTS系列,最高工作温度250℃。以突出的性能为例,XTSC系列在-55℃ to +250℃的温度范围,实现了外壳尺寸1206、静电容量1μF、温度系数+60ppm/K。老化、绝缘电阻和静电容量值的稳定性,在高可靠性用途的产品中得到优化。

Murata Icon X 特点

  • 工作温度范围广泛(最高250℃),静电容量变化很小
  • 稳定性很高
  • 高可靠性
  • 低漏电流
  • ESR和ESL极低

Murata Icon X 用途

  • 航空航天、汽车产业、挖掘机等最高工作温度250℃的所有用途
  • 高可靠性用途
  • X7R/X8R和C0G电介质的置换
  • 去耦/滤波/电荷泵浦(电机管理、温度传感器)
  • 小型化

Murata Icon X HTSC / XTSC系列规格

参数
静电容量范围 47pF to 3.3µF(*)
静电容量容差 ±15%(*)
工作温度范围 -55℃ to 200℃ for HTSC
-55℃ to 250℃ for XTSC
保管温度范围 -70℃ to 215℃ for HTSC(*2)
-70℃ to 265℃ for XTSC(*2)
温度系数 +60ppm/K
击穿电压 (BV) 11VDC或30VDC
相对于RVDC的静电容量变化 0.1%/V (from 0 to RVDC)
绝缘电阻 100nF的商品
100GΩ(25℃,施加3V,120秒后)
老化 微小,<0.001%/1000h
可靠性 FIT<0.017个/10亿小时
电容器厚度 400µm(*)

(*) 也能根据客户要求提供其他的规格值 (*2) 包装材料除外

Murata Icon X 系列一览

HTSC.xxx
最高工作温度200℃的硅电容器
from -55℃ to 200℃
品名 静电容量 BV
外壳尺寸 厚度
935132424247-xxN 47pF 11V 0402 400µm
935132424310-xxN 100pF 11V 0402 400µm
935132424347-xxN 470pF 11V 0402 400µm
935132424410-xxN 1nF 11V 0402 400µm
935132424510-xxN 10nF 11V 0402 400µm
935132424522-xxN 22nF 11V 0402 400µm
935132424533-xxN 33nF 11V 0402 400µm
935132424547-xxN 47nF 11V 0402 400µm
935132424610-xxN 100nF 11V 0402 400µm
935132425610-xxN 100nF 11V 0603 400µm
935132427710-xxN 1nF 11V 1206 400µm
935132429733-xxN 3.3nF 11V 1812 400µm


XTSC.xxx
最高工作温度250℃的硅电容器
from -55°C to 250°C
品名 静电容量 BV
外壳尺寸 厚度
935133424247-T1N 47pF 11V 0402 400µm
935133424310-T1N 100pF 11V 0402 400µm
935133424347-T1N 470pF 11V 0402 400µm
935133424410-T1N 1nF 11V 0402 400µm
935133424510-T1N 10nF 11V 0402 400µm
935133424522-T1N 22nF 11V 0402 400µm
935133424533-T1N 33nF 11V 0402 400µm
935133424547-T1N 47nF 11V 0402 400µm
935133424610-T1N 100nF 11V 0402 400µm
935133425610-T1N 100nF 11V 0603 400µm
935133427710-T1N 1µF 11V 1206 400µm

可从以下网址下载硅电容器的相关PDF资料。

Murata Icon X PDF产品目录

可从以下网址下载硅电容器的相关PDF资料。

Commercial leaflet_HTSC V2.0_Murata (PDF: 0.9 MB)

  • UPDATE 2018/2/14
下载PDF

Commercial leaflet XTSC V2.0_Murata (PDF: 1.0 MB)

  • UPDATE 2018/2/14
下载PDF

Assembly Note HTSC V2.0_Murata (PDF: 0.5 MB)

  • UPDATE 2018/2/2
下载PDF

Assembly Note XTSC V1.9_Murata (PDF: 0.5 MB)

  • UPDATE 2018/2/2
下载PDF