随着自动驾驶与独立行驶等技术的发展,需要用到高性能的LiDAR。例如,具有检测更远距离的物体、更高的测量分辨率、减少接收反射光时的噪声影响等需求。为了应对此类需求,提高发射光的功率。
但是,高输出功率的激光将会对人眼产生不良影响,因此规定了限制发光能量的规格(人眼安全 IEC 60825)。为了满足此规格,需要减少更高发光功率的工作时间。
为了发出高输出峰值且发光时间短的脉冲光,需要急速启动脉冲。为了缩短该启动时间,一种有效的方法是尽可能减少生成脉冲专用的电容器与激光二极管之间的寄生电感成分。
硅电容器以其小尺寸低厚度的特点,可以配置在激光二极管的附近。此外,由于可以通过打线接合,因此可以直接与激光二极管连接。该优点使得硅电容器可减少电容器与激光二极管之间的环形寄生电感(ESL)。其结果,与陶瓷电容器相比,可发出高输出(100W以上)且发光时间短(约1.5纳秒)的脉冲光。
硅集成无源器件可以在硅中介层中制作电容器或布线。此外,可以在硅集成无源器件上配置激光二极管、驱动器、转换元件等。利用该优点,通过使用硅集成无源器件可将整体的环形寄生电感(ESL)减少至极限。其结果,与陶瓷电容器相比,可以发出高输出(120W以上)且发光时间短(约0.9纳秒)的理想脉冲光。