硅电容器

村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体 / 金属)。

适合的市场细分
网络相关(RF功率放大器、宽带通信)、高可靠性用途、医疗、汽车、通信。

Silicon Capacitors

Updates

可上下滑动屏幕

硅电容器基础知识

产品介绍视频

此视频介绍硅电容器。说明其在性能和小型化方面的主要优势。

标准和定制产品

标准产品
村田根据所使用的应用及其特点,提出了一系列按系列组织的产品。所有标准产品列于我们的硅电容器目录中。
定制产品
村田的硅电容器可以根据客户在静电容量、厚度等尺寸、表面处理和封装等方面的具体需求进行调整。此外,村田可实现多个无源器件在单一封装中的集成,进一步提高系统的整合度。其中包括从电容器阵列到嵌入不同类型的电容器、电阻器或连接元件的复杂集成无源器件(IPD)解决方案。我们将为您的设计提供理想方案,确保其性能和整合度。
标准和定制产品图片

标准产品系列

选择指南

硅电容器的选择指南

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
厚度 标准
(150℃)
高温 高频 低ESL
焊装
100µm
  • R
  • All
  • B
400µm
  • All
  • H
引线键合
(上下电极)
100µm
  • P
  • B
  • B
  • P
  • A
250µm
  • P
  • B
  • A
  • P
  • H
引线键合
(嵌入)
(水平电极)
100µm
  • All
  • M
  • B
250µm
  • H
  • A
用途
  • A汽车
  • B宽带通信
  • PRF功率放大器
  • H高可靠性
  • M医疗
  • RRFID
  • All所有应用程序

本公司提供适用于各类安装的产品系列。
有关各产品的安装方法,请查看装配图

应用指南 / 技术说明书 / 各种证书

免费样品

PDF产品目录

可从以下网址下载硅电容器的相关PDF资料。

3D硅电容器

3D Silicon Capacitors (PDF: 7.3 MB)

UPDATE
2023/7/28