WASC系列符合AEC-Q100标准(施加电压为68V,等级为0(-40°C/+150°C),温度循环测试2000次)。可以根据要求提供基于AEC-Q100标准的BV150技术认证报告。
主要应用于需要小型化和低ESL时的有源元件去耦和滤波。WASC系列的静电容量范围为100pF至4.7nF。我们可以根据要求通过单元件或电容器阵列提供其他静电容量和其他尺寸,请随时与我们联系。
WASC系列基于无源元件集成技术(PICS Integrated Passive technology)。这些在发布时符合RoHS标准。