硅电容器WBSC / WTSC / WXSC系列

最高工作温度250℃的引线键合用上下电极硅电容器

村田的WBSC/WTSC/WXSC系列,是特地为最高工作温度250℃(WXSC)的重视可靠性的用途而生产的,适用于DC去耦。依靠村田的半导体(硅)技术开发的独特的集成无源器件和设备(Integrated Passive Devices),可以解决此类需要高可靠性的用途的各种问题。利用半导体工艺,开发极深沟槽结构的硅电容器,静电容量密度高达6nF/mm2 to 250nF/mm2(支持的击穿电压为150V to 11V)。

 

本公司的半导体(硅)技术,依靠可以生成超过900℃的高温退火的高纯度氧化膜,完全控制的生产工艺,与其他的电容器技术相比,可靠性最高达到后者的10倍。依靠这项技术,使电容器的稳定性位居行业榜首(WXSC的最高工作温度为250℃,WTSC为200℃,WBSC为150℃,温度系数为+60ppm/K)。并且,因为硅在本质上电介质吸收很小,压电效应也很小,或者几乎没有,所以也没有存储效应。以硅为基础的技术符合RoHS标准。

* Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

各产品的装配图请见此处

特点

  • 薄型250μm
  • 低漏电流
  • 高稳定性(温度、电压)
  • 老化后静电容量也极少下降。
  • 支持标准的引线键合封装(球和楔) 

用途

  • 雷达、航空航天、基础设施无线通信、数据播放、汽车等要求严格的用途
  • 焊盘完全平坦,因此标准的引线键合(球和楔)比MLCC容易
  • 去耦、DC噪声、高次谐波滤除、匹配电路(例如GaN功率放大器、LDMOS)
  • 高可靠性用途
  • 小型化
  • 要求薄型的用途(250μm)

WBSC / WTSC / WXSC系列规格

参数
静电容量范围 100pF to 22nF(*)
静电容量容差 ±15%(*)
安装方法 引线键合
(上下电极)(*4)
工作温度范围 -55 ℃ to 250℃ for WXSC
保管温度范围 -70℃ to 265℃(*2) for WXSC
温度系数 +60ppm/K
击穿电压 (BV) 11V, 30V, 50V, 150V(*)(*5)
静电容量变化 0.02%/V (from 0 to RVDC)
等效串联电感 (ESL) 代表值50pH @ SRF (*3)
等效串联电阻 (ESR) 最大50mΩ (*3)
绝缘电阻 10nF商品
10GΩ(25℃,施加RVDC,120秒后)
老化 微小,<0.001%/1000h
电容器厚度 250µm
  • (*) 也能根据客户要求提供其他的规格值
  • (*2)包装材料除外
  • (*3)引线键合、嵌入
  • (*4)有关各产品的安装方法,请查看装配图
  • (*5)请查看此处的FAQ以了解击穿电压和额定电压之间的关系。

WBSC系列

关于耐压和额定电压之间的关系,请查看此处的FAQ。
请查看此处的FAQ以了解如何理解产品名称。

WTSC系列

关于耐压和额定电压之间的关系,请查看此处的FAQ。
请查看此处的FAQ以了解如何理解产品名称。

WXSC系列

关于耐压和额定电压之间的关系,请查看此处的FAQ。
请查看此处的FAQ以了解如何理解产品名称。

装配图

有关各产品的安装方法,请查看装配图。

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by wirebond (PDF: 2.0 MB)

UPDATE
2023/12/1