XBSC / UBSC / BBSC / ULSC系列

支持100GHz+的表面封装硅电容器

XBSC/UBSC/BBSC/ULSC系列是以光通信系统(ROSA/TOSA、SONET等所有光电产品),以及高速数据系统和产品为目标,专为DC阻塞、耦合、旁路接地用途设计的。依靠村田的半导体(硅)技术开发的独特的集成无源器件和设备(Integrated Passive Devices),实现低插入损耗、低反射、高相位稳定性。(支持的频率范围,最低为16kHz,XBSC最高为100+GHz,UBSC最高为60+GHz,BBSC最高为40GHz,ULSC最高为20GHz)这里所使用的深槽硅电容器,是应用半导体的MOS工艺开发的。表现极高的可靠性,对于电压和温度的高静电容量稳定性(0.1%/V,60 ppm/K)。

此外,硅电容器实现了-55℃ to 150℃的广泛工作温度范围。生产线采用经过超过900℃的高温退火处理而获得的高纯度氧化膜,能够完全控制,确保高度的可靠性和再现性。XBSC/UBSC/BBSC/ULSC系列,以标准的JEDEC组装规则为准,可以顺利支持高速的自动抓放生产工艺。此外,这些电容器符合RoHS标准,可以根据外壳尺寸提供ENIG(镍、金)电极或无铅预凸块。

* Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

Murata Icon X 特点

  • 最大110GHz的超宽带性能
  • 没有共振,可以进行出色的群延迟变化
  • 在传输模式下,凭借出色的抗阻匹配,实现极低的插入损耗
  • 在旁路接地模式下,ESL和ESR很低
  • 对于温度、电压、老化,静电容量值的稳定性很高
  • 高可靠性
  • 可以进行无铅回流封装 
(详情见本公司的封装应用说明)

Murata Icon X 用途

  • 光电产品/高速数据
  • 跨阻放大器(TIA)
  • 光收发组件(ROSA/TOSA)
  • 同步光纤网络(SONET)
  • 高速数字逻辑
  • 宽带测试装置
  • 宽带微波/毫米波
  • X7R与NP0电容器的置换
  • 薄型用途(400或100μm)

Murata Icon X XBSC / UBSC / BBSC / ULSC 系列规格

参数
XBSC 100 GHz+ UBSC 60 GHz+ BBSC 40 GHz ULSC 20 GHz
静电容量范围 5.6 nF to 10nF (*2) 1nF to 100nF (*2) 1nF to 100nF (*2) 1nF to 100nF (*2)
静电容量容差 ±15% (*2) ±15 % (*2) ±15% (*2) ±15% (*2)
安装方法 焊装 焊装 焊装 焊装
工作温度范围 -55℃ to 150℃ -55℃ to 150℃ -55℃ to 150℃ -55℃ to 150℃
保管温度范围 -70℃ to 165℃ (*3) -70℃ to 165℃ (*3) -70℃ to 165℃ (*3) -70℃ to 165℃ (*3)
温度系数 +60ppm/K +60pmm/K +60pmm/K +60pmm/K
击穿电压 (BV) 11VDC or 30VDC 11VDC or 30VDC 11VDC or 30VDC  11VDC or 30VDC
相对于RVDC的静电容量变化 0.1%/V (from 0V to RVDC) 0.1%/V (from 0 to RVDC) 0.1%/V (from 0 to RVDC) 0.1%/V (from 0 to RVDC)
60GHz以下的插入损耗 (IL) <1.2dB (*) <0.4 dB (*4) <0.4 dB (*5)
<0.2dB (*6)
60GHz以下的反射损耗 (RL) >20dB (*) >20dB (*4) >15dB (*5)
>20dB (*6)
等效串联电感 (ESL) 代表值100pH (*) @ SRF 代表值100pH (*4) @ SRF 代表值100pH (*5) @ SRF
代表值100pH (*6) @ SRF
等效串联电阻 (ESR) 代表值300mΩ(*) 代表值300mΩ (*4) 代表值500mΩ (*5)
代表值500mΩ (*6)
绝缘电阻 10nF的商品
10GΩ(25℃,施加RVDC,120秒后)
100nF的商品
10GΩ(25℃,施加RVDC,120秒后)
100nF的商品
100GΩ(25℃,施加RVDC,120秒后)
100nF的商品
100GΩ(25℃,施加RVDC,120秒后)
老化 微小、< 0.001% / 1000h 微小、< 0.001% / 1000h 微小、< 0.001% / 1000h 微小、< 0.001% / 1000h
可靠性 FIT<0.017个/10亿小时 FIT<0.017个/10亿小时 FIT<0.017个/10亿小时 FIT<0.017个/10亿小时
电容器厚度 100µm 400µm or 100µm 400µm or 100µm 400µm or 100µm

(*) 示例:10nF/0201M/BV 11V
(*2) 也能根据客户要求支持其他的规格值
(*3) 包装材料除外
(*4) 示例:5.6nF/0201M/BV 30V
(*5) 示例:10nF/0201/BV 30V
(*6) 示例:100nF/0402/BV 11V

Murata Icon X XBSC系列

Murata Icon X UBSC系列

Murata Icon X BBSC系列

Murata Icon X ULSC系列

Murata Icon X PDF产品目录

可从以下网址下载硅电容器的相关PDF资料。

Commercial leaflet XBSC / UBSC / BBSC / ULSC V1.4_Murata (PDF: 1.9 MB)

  • UPDATE 2020/2/24
下载PDF

Assembly Note XBSC / UBDC / UBSC / BBSC / ULSC V1.6_Murata (PDF: 0.4 MB)

  • UPDATE 2018/11/1
下载PDF