单层微片电容器BC系列

高介电常数型(+40%,-10%)

Single Layer Microchip Capacitors

系列一览

BC series is categorized into Thin Film Circuit Substrates (RUSUB).
You can find the detailed specifications here.

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览

型号

尺寸(长宽) (mm)

静电容量 (pF)

静电容量公差(%)

额定电压 (VDC)

温度特性的温度范围(°C)

使用温度范围 (°C)

RUCQD101RCC007GNZB 0.34 x 0.34 100 +60, -20 65 -25 to 85 -55 to +125
RUCQD431RCC001GNZB 0.71 x 0.71 430 +60, -20 65 -25 to 85 -55 to +125
RUCQD471RCC002GNZB 0.74 x 0.74 470 +60, -20 65 -25 to 85 -55 to +125
RUCQD511RCC003GNZB 0.77 x 0.77 510 +60, -20 65 -25 to 85 -55 to +125
RUCQD561RCC004GNZB 0.81 x 0.81 560 +60, -20 65 -25 to 85 -55 to +125