可变电容器

提供适合频率调整等近距离无线通信(NFC)所用的HF频段(13.56MHz)的产品

产品一览

▼系列一览表和规格请看这里。

什么是可变电容器(VAC)?

可变电容器是可通过控制电压改变电容的无源元件。调整频率等时可研讨使用可变电容器。
提供适合近距离无线通信(NFC)所用的HF频段(13.56MHz)的产品。

特点

  1. 小型、薄型封装
  2. 电容可变范围50%
  3. 能够通过附加电压,进行电容微调整

基础

  • 用VAC吸收天线的L值偏差,易于调整f0
  • 在认定试验中容易调试
  • 装入机体时容易调整偏差

Video

关于可变电容

为使电容可变,请向控制电压的端子施加直流电压。
即使施加交流电压,电容也不会改变。

关于连接

单端方式

差动方式

如果按上述方式连接,则在单端中也可使用。
可以获得与差动方式相同的特性。

样品申请·咨询

  • 请配合在接到样品后1个月后左右完成评估。
  • 数量有限,送完为止。
  • 评估板和电容测定方法请从这里查看FAQ

产品新闻