请输入产品型号或部分型号。
通过施加在端子上的电压来改变静电容量值。
※典型特性 >
样品申请需要注册为myMurata的会员。
连续是指向端口1、2连续施加特定电压。
转态是指向端口1、2施加切换开关状态的特定电压。 (开:40毫秒,关:360毫秒)
根据必要的调谐范围和阶跃,选择最佳VAC。
尺寸:0.6 × 0.6 mm(LXRW0Y 系列)
尺寸:1.3 × 0.9 mm(LXRW19V 系列)
样品申请受理中
发送您的查询