用于Embedded Artists i.MX平台的村田IoT解决方案

村田已同Embedded Artists AB联手推出了以恩智浦i.MX 6/7/8/RT及村田模块为基础的增强版硬件及软件解决方案。 i.MX 6/7/8/RT开发套件及Wi-Fi/Bluetooth M.2评估板(基于村田模块)均由Embedded Artists负责设计、制造及销售。由这两部分则构成了极其强大的Wi-Fi/Bluetooth开发平台。此外,Embedded Artists和村田还将在强化软件整体解决方案方面进行合作

Murata Icon X 关于Embedded Artists

Embedded Artists成立于2000年,总部设在瑞典马尔默。该公司主要致力于开发基于恩智浦处理器的创新型产品和简化嵌入式开发。

了解更多关于Embedded Artists的信息

Murata Icon X Embedded Artists M.2模块系列产品

Murata Icon X “瑞士军刀”型多功能用途

将i.MX (u)COM与Wi-Fi/ Bluetooth M.2评估板相结合

如想了解更多关于Embedded Artists评估套件的信息,请点击此处!

Murata Icon X Embedded Artists i.MX平台开发套件

为评估、集成和方便使用而设计。
按照入门指南的指示,立刻就能开始操作

以上为两款现可提供的i.MX开发套件样例。下方的表格中列举出了所有可支持的组合。

Murata Icon X Embedded Artists i.MX互联

EA_i.MX InterConnect

M.2 = 仅需Embedded Artists的M.2评估板(村田的模块已焊接在M.2评估板上)
uCOM = Embedded Artists的uCOM板提供所选模块的焊接选项:i.MX 8M Mini(1MW)和i.MX 7ULP(1LV)

  • i.MX RT不支持PCIe接口, 且1WZ类型并非MCUXpresso软件路线图的组成部分。
  • 包含1CX/1VA类型的i.MX 6UL/7ULP:两种处理器皆不支持PCIe互联。
  • 目前,i.MX RT1052开发套件在发货时不包含M.2 OEM载板。
  • 1VA类型(WLAN-PCIe)及1WZ类型(WLAN-SDIO)将于2019年第4季度推出。

Murata Icon X 媒体资料

Murata Icon X 从何处获得支持?

Murata Icon X 从何处购买?

如想了解更多关于村田通信模块的信息 :
请点击此处