Connectivity Modules用于恩智浦平台的村田Wi-Fi®及Bluetooth® IoT解决方案

Collaboration

通过搭配村田的Wi-Fi®及Bluetooth®IoT模块与恩智浦i.MX处理器优化联网平台,以加快产品的上市时间。

村田通信模块

Type_1MW
Type_1DX
Type_1LV
Type_1CX

大部分模块已获得标准认证;可重复使用村田已获得的FCC、IC、CE、日本标准认证。

Embedded Artists M.2模块系列产品

EA_M2-Modules

 

i.MX Linux和FreeRTOS解决方案

用于恩智浦i.MX6系列产品的uSD-M.2适配器套件解决方案

  • 6ULZ为6ULL的低成本版本(*不包含以太网)
  • 6ULL评估套件用于6ULZ的评估
  • *6SL仅限WLAN
  • 1LV类型仅限1.8V VIO,因此仅有i.MX 6UL/ULL支持1.8V VIO接口

用于恩智浦i.MX RT系列产品的uSD-M.2适配器套件解决方案

  • RT评估套件支持i.MX RT 1020、1050、1060和1064等

Embedded Artists i.MX平台开发套件

Embedded Artists的iMX RT/6/7/8开发套件直接支持M.2模块,并且具备先进的调试功能。利用我们的开发套件和入门指南,您立刻就能开始使用M.2模块!

  • M.2初级套装 - M.2标准、参考示意图及集成指南
  • 包含适当的驱动程序的Linux内核
  • i.MX RT SDK中的WICED驱动程序

评估板及评估套件概述

Overview

村田对现有的i.MX(Linux和FreeRTOS)Wi-Fi/BT IoT解决方案进行了“重置”。而通过与Embedded Artists进行战略性合作,目前村田已能够为各领域提供更好的整体解决方案。

恩智浦和Embedded Artists平台的介绍

NXP_logo
如想了解更多关于恩智浦i.MX评估平台的信息,
如想了解更多关于Embedded Artists i.MX平台的信息,