请输入产品型号或部分型号。
耦合器是用于结合从RF信号输入的特定频率而使用的RF无源器件。耦合器用于控制送信器的功率。
村田使用了多层陶瓷技术,提供了高性能的电子元件。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
对应频率:500MHz to 2.7GHz 尺寸:1.0 × 0.5mm to 2.5 × 2.0mm频带宽度较宽的商品。
对应频率:2.4GHz~5.95GHz、尺寸:0.65 × 0.5mm