音频线用静噪滤波器

NFZ_S 系列・LQW_CA系列

音频线用静噪滤波器NFZ系列是兼具静噪对策和音质的滤波器。
扩音器线/耳机线中,在维持音质的同时,也可进行D级放大器静噪对策、高频隔离、TDMA静噪对策。
Audio line noise suppression for smart phones(1) Problems Audio line noise suppression for smart phones (2) Countermeasures Audio line noise suppression for home audio (1) Audio line Audio line noise suppression for home audio (2) Power supply line

Murata Icon X 音频线滤波器产品阵容一览

1. 智能手机用通信频率静噪对策

NFZ03SG 系列
品 名
库存检索
阻抗
at900MHz(Ω)
阻抗at1.7GHz(Ω)
直流
阻抗
(Ω)
额定
电流
(A)
产品尺寸
 (高度Max)
(mm)
Typ.
Min.
Typ.
Typ.
NFZ03SG331SN10
330 200 400 0.46 0.305
0.6x0.3
(0.33)
NFZ03SG501SN10
500 300 600 0.56 0.275
NFZ03SG671SN10
670 400 800 0.69 0.25
NFZ03SG102SN10
1000 600 900 1.00 0.21
NFZ03SG162SN10
1600 960 1200 1.30 0.18
NFZ15SG 系列
品 名
库存检索
阻抗
at900MHz(Ω)
阻抗at1.7GHz(Ω)
直流
阻抗
(Ω)
额定
电流
(A)
产品尺寸
 (高度Max)
(mm)
Typ.
Min.
Typ.
Typ.
NFZ15SG101SN11
100 70 160 0.07 1.1
1.0x0.5
(0.55)
NFZ15SG151SN11
150 100 250 0.09 1.0
NFZ15SG331SN11
330 230 540 0.2 0.65
NFZ15SG771SN10
770 530 900 0.35 0.5
NFZ15SG152SN10
1500 1000 1200 0.55 0.4
NFZ15SG262SN10
2600 1800 1450 0.8 0.35
NFZ15SG462SN10
4600 2800 1800 1.25 0.27
D级放大器高频静噪对策
品 名
库存检索
阻抗
at100MHz(Ω)
直流阻抗(Ω)
额定电流(A)
产品尺寸
 (高度Max)
(mm)
Typ.
85℃
125℃
NFZ18SM121SN10
120±25%
0.11 1.25 1.1
1.6x0.8
(0.95)
NFZ18SM251SN10
250±25%
0.15
1.1 1.0
NFZ18SM501SN10
500±25%
0.2 0.95 0.85
NFZ18SM701SN10 700±25%
0.23 0.8 0.8

2. 高输出音响静噪对策

NFZ2MSD系列

品 名
库存检索
阻抗
at10MHz(Ω)
直流
阻抗
(mΩ)
额定
电流
(A)
产品尺寸
 (高度Max)
(mm)
Max
NFZ2MSD100SN10
*2019年9月目前研发中
10±30%
20 5.2
2.0x1.6
(1.2)
NFZ2MSD150SN10
15±30%
23 4.4
NFZ2MSD200SN10
20±30%
28 3.9
NFZ2MSD300SN10
30±30%
33 3.7
NFZ2MSD600SN10
60±30%
54 2.7
NFZ2MSD900SN10
90±30%
95 2
NFZ2MSD131SN10
130±30%
144 1.5

NFZ2MSM 系列

品 名
库存
检索

阻抗
at100MHz(Ω)
直流阻抗(Ω)
额定电流(A)
产品尺寸
 (高度Max)
(mm)
Max
NFZ2MSM101SN10
100±25%
0.018 4
2.0x1.6
(1.0)
NFZ2MSM181SN10
180±25%
0.025
3.4
NFZ2MSM301SN10
300±25%
0.03 3.1
NFZ2MSM601SN10 600±25%
0.046 2.5

NFZ32SW 系列

品 名
库存
检索

阻抗
at1MHz(Ω)
阻抗
at100MHz
直流
阻抗(Ω)
额定
电流
(A)
产品尺寸
 (高度Max)
(mm)
Typ.
Max
NFZ32SW301HN10
3.2±30%
300 0.036 2.55
3.2x2.5
(1.55)
NFZ32SW901HN10
6.8±30%
900
0.054 2.05




Audio line noise suppression for smart phones(1) Problems Audio line noise suppression for smart phones (2) Countermeasures Audio line noise suppression for home audio (1) Audio line Audio line noise suppression for home audio (2) Power supply line