请输入产品型号或部分型号。
作为电源线的噪声对策,支持大电流的铁氧体磁珠产品阵容齐备。特别是支持最大为20A的BLE32S系列和支持12A的BLM31SN系列等,建议将这些商品用于处理迄今为止的片状铁氧体磁珠无法支持的处理大电流的电源电路。此外,作为小型产品阵容,我们还为您准备了BLM18SP系列。
※点击产品名称或图表,即可跳转至推荐产品性能一览的页面。
推荐产品特性一览
该系列产品种类丰富,可根据额定电流范围、噪声频率范围选择最合适的元件。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。