请输入产品型号或部分型号。
BL□ 系列
可以有效抑制几MHz~几GHz的电感型EMI静噪滤波器。 作为广泛使用的静噪产品,在较为轻度的噪音抑制方面应用广泛。电感型EMIFIL,在低频范围内产生微电感。但在高频波段,电感器的电阻成分量会产生原始阻抗。若将其串联插入产生噪音的电路,电感器的阻抗会抑制噪声传导。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
作为电源线的噪声对策,支持大电流的铁氧体磁珠产品阵容齐备。特别是支持最大为20A的BLE32S系列和支持12A的BLM31SN系列等,建议将这些商品用于处理迄今为止的片状铁氧体磁珠无法支持的处理大电流的电源电路。此外,作为小型产品阵容,我们还为您准备了BLM18SP系列。
BL□静噪效果例子
我们将介绍对应GHz频带噪声的片状铁氧体磁珠BLM□□H系列的高频率噪声对策事例,以及BLM□□R系列在数字电路中,抑制波形失真噪声的对策事例
从“片状铁氧体磁珠是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于片状铁氧体磁珠的所有问题。
片状铁氧体磁珠
使用片状铁氧体磁珠的注意事项
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从EMI滤波器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
会员制的门户网站。本网站提供电子元件网站和解决方案网站无法提供的特殊内容和服务。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。