请输入产品型号或部分型号。
BNX 系列
高电流可以实现一个产品在宽频带中噪声抑制。SMD型的超高性能的噪声滤波器。它适合于直流电源线的噪音抑制。可以用在通讯设备和FA设备。
宽频率范围内高插入损耗
介绍使用方块型EMI静噪滤波器BNX系列抑制传导噪声的案例。
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从EMI滤波器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
会员制的门户网站。本网站提供电子元件网站和解决方案网站无法提供的特殊内容和服务。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。