请输入产品型号或部分型号。
DL□/PL□/NFG/NFP系列
共模扼流线圈(CMCC)是一种滤波器,可降低在差分传输线(通用:USB/HDMI/Mipi等/汽车:CAN/CAN-FD/100Base-T1/1000Base-T1/SerDes/A2B®等)、电源线和音频线中成为问题的共模噪声。 共模扼流圈不会对信号产生影响(高截止频率),最适合用于消除数MHz至数100MHz的共模噪声。您还可以通过产品系列一览和应用领域来搜索产品。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
产品选择的要点
高速差分传输线的静噪对策维持信号质量的同时抑制噪声也是非常重要的。
下面解答「共模扼流线圈是什么?」以及「产品的有效使用方法」等一系列共模扼流线圈相关疑问。
可以通过共模扼流线圈来改善由于差分传输线产生的信号偏移问题。接下来将对这个效果进行说明。
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
为顾客的静噪问题提供就近的技术性支持。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从EMI滤波器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
会员制的门户网站。本网站提供电子元件网站和解决方案网站无法提供的特殊内容和服务。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行 在线模拟、及下载相关数据