请输入产品型号或部分型号。
第2章介绍电子设备的噪声源概况,特别是进一步说明由数字电路造成的噪声的机制,这种机制经常会产生问题。本章节所述的课题关系如下:
图2-5-1 本章节的课题关系
如图2-5-2所示,有三种电子设备噪声源的案例。
数字电路是典型的可以发射(i)和(ii)的噪声的电路。 数字电路通过各种称为谐波的频率成分而工作。此电流不仅在信号线中流动,也在电源和接地中流动。但是如图2-5-3所示,如果有任何外泄,将会变成噪声。 为充分利用数字电路,需要对信号和电源进行EMC设计,如图2-5-3所示。本章说明此EMC设计所需的基本原理。
到下一章: 第3章 噪声问题复杂化的因素