请输入产品型号或部分型号。
第3章围绕数字电路作为噪声源介绍了相关主题内容,并讲解了有关噪声导体传导性的概念和术语。本章节所讲述主题与概念的关系如下:
图3-5-1 本章节的课题关系
正如第2章所述,数字电路中使用了具有各种频率的元件。尽管其中很多是电路运行所需的元件,但是当它们泄露到外部时会产生噪声。在这种情况下,由于以上因素的加入,噪声的强弱会取决于其频率。当电路状况改变时,这些频率特征也会发生变化。因此,需要理解这样的现象,以便预测和控制噪声的变化。 本章讲述的概念也有助于为数字电路之外的噪声源及噪声接收问题提供解决方案。 噪声传导藉由导体传导性和空间传导性产生。第4章将讲述关于空间传导性的概念。
图3-5-2 第3章小结
到下一章: 第4章 空间传导及其应对措施