请输入产品型号或部分型号。
第4章讲述了空间噪声传导和屏蔽。还介绍了电磁概念并进一步阐述噪声。本章节所讲述的主题与概念的关系如下:
图4-5-1 本章节的课题关系
噪声需要天线来发射。但是天线的特征会因其实际形状而有所不同,难以将天线表示为一个电路。这个事实对理解噪声问题和设计电路造成了困难。为了更好地理解整个空间噪声传导图,本章讲述天线时简化了模型。 尽管主要讲述噪声的产生,但可以用相同的理念来理解接收噪声的情形。易于发射噪声的天线也易于接收噪声。 显然通过天线传导时会发射噪声。因此电子设备通常设计为尽可能不传导噪声,而线路不能设计成天线一样。你可能会认为噪声引起问题的原因是噪声电流会流过非预期的路线。将在噪声模式转换中解释这个现象。下一章将讲述噪声模式和模式转换。
图4-5-2 第4章小结
到下一章: 第5章 导体传导和共模