EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)选择静噪部件

选择基本EMI滤波器

可以消除噪声问题的EMI滤波器

选择可高效消除造成干扰的载波频率处噪声的EMI滤波器。

  • 铁氧体磁珠: 选择在载波频率处阻抗高的铁氧体磁珠。
  • LC型滤波器: 选择在载波频率处插入损耗大的LC型滤波器。

如果使用了普通类型的铁氧体磁珠,根据自谐振频率而定,载波频率阻抗可能不足。
此时,请选择GHz波段阻抗高的BLM-H系列 (抑制GHz波段噪声) 或BLM-G系列 (抑制高GHz波段噪声) 的铁氧体磁珠。

可以确保信号质量的EMI滤波器

连接LCD或相机模组的接口线路中的信号 (很可能是噪声释放源) 随着处理的数据量的增加而变快。
在信号速度变快的情况下,信号频率和噪声频率易于互相靠近。为了使用静噪部件防止信号质量因信号的谐波分量损失而下降,请选择阻抗曲线或插入损耗曲线变化急剧的EMI滤波器。

700MHz波段 (波段13) 噪声静噪示例

LCD数据线路

主副天线收到噪声的测量结果显示噪声在LTE通信波段与天线耦合。因此,在LCD数据线路中使用了EMI滤波器。根据以下要点选择部件。

选择静噪部件的要点

信号频率为12MHz,同去除噪音所必须的频带700MHz相比频率较低,为了接近信号频率通过所必须的频带 (~100MHz) ,选择了插入损耗曲线变化急剧,对信号频率和噪音频率选择度较高的LC复合型EMI滤波器。因为信号线路很多,所以EMI滤波器为排容型NFA18SL系列。在检查静噪效果和信号质量之间平衡的同时,我们选择了220MHz的截止频率。

Image of selecting parts for measures

电源线路

我们还为电源线路选择了铁氧体磁珠作为普通静噪部件,因为电源线路也可能是噪声释放源。根据以下要点选择铁氧体磁珠。

选择静噪部件的要点

感应器型EMI滤波器可更加有效地清除噪声,因为电源线路阻抗低。考虑到必须清除噪声的频率,我们选择了可提供大电流、阻抗特性覆盖GHz波段的BLM15EG系列。选择具备能覆盖电源线中电流值的额定电流的EMI滤波器。

Image of selecting parts for power line measures

2GHz波段 (波段4) 噪声静噪示例

选择静噪部件的要点

我们选择了无需接地的铁氧体磁珠,因为必须清除噪声的频段2GHz对信号频率24MHz留有一定空间。但是我们选择了阻抗特性可覆盖高达数GHz的BLM15GA/GG系列,因为必须清除噪声的频率很高 (2GHz波段) 。在BLM15GA/GG系列铁氧体磁珠中,这次我们选择了BLM15GA750SN1,因为其阻抗在2GHz时超高,并且可保持24-MHz时钟波形。

Image of selecting parts for measures (BLM15G series)

如果安装空间受到限制,静噪效果会有所降低,但是BLM03HD331SN1依然可用。

Image of selecting parts for measures (BLM03HD series)