6-3. 使用LC的低通滤波器
低通滤波器通常由电容器和电感器组成。虽然使用电容器和电感器构建滤波器是电路设计人员的常规任务,不过本节还是回顾基本特性。
6-3-1. 电容器
(1) 将噪声电流旁路到地
如图1所示,通过安装与负载并联的电容器,形成低通滤波器。
电容器阻抗本质上随着频率的增加而减小。这意味着,频率越高,负载上的电压越低。这是因为,如图所示,噪声电流被电容器旁路,并且不再流到负载。
(2) 非常适合高阻抗电路
除非电容器的阻抗相对小于输出阻抗和负载阻抗,否则噪声不会被旁路。这意味着,如果周围电路具有高阻抗,更容易让电容器工作。
在测量插损时,周围电路的阻抗为50Ω。然而,使用滤波器进行噪声抑制时,阻抗值通常不是50Ω,因此没有特定的固定值。为了估计实际使用滤波器时的降噪效果,必须基于借助插损测量的值,根据周围电路的阻抗进行转换。
第6-4节将进行详细解释。现在,我们假设周围电路的阻抗为50Ω,帮助更容易理解基本特性。
6-3-2. 由电容器构成的低通滤波器的基本特性
(1) 频率越高,效果越大
在绘制频率轴 (横轴) 的对数时,在衰减范围内,由电容器构成的低通滤波器的频率特性形成斜率为20dB/dec的直线,如图2所示。这是因为电容器的阻抗与频率成反比。如果频率增加十倍,电容器的阻抗将下降到十分之一,插损的变化量为20dB。
上述及本课程其他地方提到的“dec” (十) 意味着频率已经发生十倍的改变。
(2) 静电电容越大,效果越大
如图所示,如果电容器的静电电容改变,则插损曲线发生平行位移。如果电容器的静电电容发生十倍的变化,则衰减范围中插损的变化量同样为20dB。这是因为它将减少到十分之一,因为电容器的阻抗与静电电容成反比。
(3) 截止频率
通常,低通滤波器的频率特性在低频范围 (传输范围) 内接近0dB,并且在高频范围 (衰减范围) 内表现出显著的插损。插损变为3dB所处的频率用作分割这两个范围的频率。这称为截止频率。如图3所示,截止频率大致是滤波器产生效果的下限频率。
如果在50Ω下测量,旁路电容器的截止频率将是电容器的阻抗约为25Ω时所处的频率。
6-3-3. 电感器
(1) “扼流”噪声电流
如图7所示,电感器与负载并联安装。
电感器阻抗本质上随着频率的增加而增大。这意味着,频率越高,噪声电流通过越困难,因此负载上的电压越低。用于此目的的电感器称为扼流线圈,因为其以这种方式工作,以“扼流”电流。
(2) 非常适合低阻抗电路
电感器将不能扼流噪声电流,除非电感器的阻抗相对大于信号源的内部阻抗和负载阻抗。这意味着,与电容器相比,如果周围电路具有低阻抗,更容易让电感器工作。
6-3-4. 由电感器构成的低通滤波器的基本特性
(1) 与作为电感器相同的斜率: 20dB/dec
如图5所示,在衰减范围内,由电感器构成的低通滤波器的频率特性形成斜率为20dB/dec的直线——与电容器一样。这是因为电感器的阻抗与频率成比例地增加。如果频率增加十倍,阻抗也将增加十倍,插损的变化量为20dB。
(2) 结果与电感成比例增加
如图所示,如果电感器的电感改变,则插损曲线发生平行位移。这与电容器的情况相同。
(3) 截止频率
如果在50Ω下测量,电感器的截止频率将是电感器的阻抗约为100Ω时所处的频率。
6-3-5. 使用电容器和电感器时电流的变化
(1) 噪声流动变得可见
当使用电容器或电感器时,电流如何实现旁路或扼流?图6和图7显示使用第3章中介绍的近场磁测量系统来测量使用滤波器之前和之后的电流分布的结果。
(2) 观察沿信号线流动的噪声
图6显示测量条件。此处使用与3-3-4中用于测量电流驻波相同的测量系统。如图6 (b) 所示,在300mm×100mm的电路基板的中央,水平地布置一根信号线。电路板的下侧以及除了信号线之外的整个表面区域接地。从该信号线的左侧,当输入33MHz数字信号并且电流分布时,使用探针测量近磁场。数字IC连接到信号线的末端。
以这种方式接地,信号线可能被认为是被称为MSL的传输线路。信号线的宽度经过调整,因而特性阻抗为50Ω。
使用从商店购买的测量仪器 (被称为EMI测试器) 测量近磁场。在图中,测量面积为290m×30mm,测量间距为5mm,观察到的频率为99MHz。99MHz是33MHz数字信号的第三次谐波。
(3) 无滤波器时的噪声分布
当旁路电容器及电感器安装在信号线的中心位置 (距离信号输入150mm) 时,观察到电流分布的变化。测量结果如图7所示。
图7 (a) 与3-3-8中图19 (a) 所示的数据相同,但没有过滤器。在图中,噪声从左边进入,并且当其流向右边缘的端子数字IC时,信号逐渐变弱。这是因为在右边缘的数字IC处,由于输入阻抗高而电流低,形成了电流驻波,并且在相关观察范围中观察到驻波的大致半个周期。
(4) 用电容器旁路时的噪声观察
图7 (b) 显示使用电容器时的情况。信号线和地线之间使用1000pF MLCC。
测量结果表明,中心滤波器的左侧电流较强,右侧电流较弱。这可以解释为表明从左侧进入的噪声被电容器旁路,并且被阻止输出到右侧。
以这种方式使用电容器会使噪声被强烈反射回噪声源,因此噪声源和电容器之间的电流更强。因此,使用滤波器尽可能接近噪声源,确保来自线路的该部分的噪声不被发射。
(5) 用电感器扼流噪声电流
图7 (c) 显示使用电感器时的情况。铁氧体磁珠 (470Ω@ 100MHz) 平行于信号线插入。
测量结果表明,中心滤波器的左右 (两侧) 电流较弱。这可以解释为表明用电感器扼流电流的效果甚至延伸到噪声源。
电感器也削弱了噪声源侧的电流。因此,在噪声源附近没有空间却不得不安装一个部件以抑制线路噪声的应用中,它们变得非常有价值。然而,其阻挡噪声的能力通常不如电容器。