EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策) 智能手机的内部干扰静噪对策解决方案:EMI静噪滤波器

介绍频率特定型滤波器 BLF系列和共模扼流线圈 NFP系列

通过动画来检测!
使用EMI静噪滤波器来防止收信敏感度降低

通过使用EMI静噪滤波器来达到减少噪声的效果。

单击此处查看该系列

  • 静噪滤波器专用于载波频段(如700 MHz和2.4 GHz)的噪声消除性能

频率特性型滤波器
BLF系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
贴片尺寸 型号 目标频率 阻抗
@目标频率
0402mm
01005inch
BLF02JD361GNE 700MHz 360Ω
BLF02JD471GNE 470Ω
BLF02RD331GNE 2.4GHz 330Ω
BLF02RD471GNE 470Ω
0603mm
0201inch
BLF03JD421GNE 700MHz 420Ω
  • 可以在不影响差分信号的情况下有效消除共模噪声
  • MIPI・USB I/F等,适用于高速差分传输线中

共模扼流线圈
NFP系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
贴片尺寸 型号 截止频率
0605mm
025020inch
NFP0QHB242HS2 8.5GHz (Typ.)
NFP0QHB372HS2 10GHz (Typ.)
NFP0QHB542HS2 10GHz (Typ.)