ToF是Time of Flight的缩写,它是一种通过利用照射波和反射波之间的时间差来测量到物体的距离的测距方法。
使用ToF的距离图像传感器可以通过照射诸如红外光之类的光,来测量每个像素的距离并记录深度信息来获知目标的三维结构。
在用于智能电话等的面部认证中,必须测量三维面部形状,以防止通过扫描照片来回避认证。
因此,智能手机越来越多地采用名为ToF的测距方法。
除ToF之外,还有其他一些测距方法,例如使用立体相机的方法和照射图案化红外线并观察变形的Structured Light方法,但是ToF具有结构简单、支持广范围距离、分辨率高等特征,因此被认为更适合智能手机。
为了进行长距离的高精度测距,ToF需要照射陡峭的高脉冲,如下图所示。