噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
ToF的静噪对策-3
INDEX
6. 确认插入铁氧体磁珠的效果
确认了是否插入铁氧体磁珠会导致噪声抑制效果发生变化。
不仅确认了噪声消除效果,还确认了其对电压和电流波形没有影响。
在下图的发送侧电源线①中,确认了纹波噪声的变化,以确认流向电源侧噪声的降低效果;在VCSEL的电源输入部分②中,确认了瞬态响应的变化,以确认其对电压波形是否没有不良影响。
还确认了流过VCSEL的电流波形的变化。
Voltage① → 通过Ripple Noise确认
Voltage② → 通过Transient response确认
Current → 通过Current wave form确认
7. 铁氧体磁珠插入的效果确认——纹波噪声
如下图所示,通过将铁氧体磁珠BLE18PK100SN1插入电源线,可以看到①部分的纹波减少到了大约1/5。
确认结果表明,通过插入铁氧体磁珠,纹波噪声大大降低。
8. 铁氧体磁珠插入的效果确认——瞬态响应
另一方面,插入铁氧体磁珠不能对供给VCSEL的电压产生不良影响。
确认在插入铁氧体磁珠之前和之后的瞬态响应时,未发现由于插入铁氧体磁珠而导致波高降低。
未发现插入铁氧体磁珠会对电路的动作产生不良影响。
9. 铁氧体磁珠插入的效果确认——VCSEL的电流波形
接下来,确认了流过VCSEL的电流的波形。
插入铁氧体磁珠之前和之后的电流波形几乎没有看到差异。
结果是,即使插入铁氧体磁珠也未发现波高降低等不良影响。
10. 总结
- 陡峭的大脉冲电流流过ToF发送部分,该脉冲电流有在电源线中产生大纹波噪声的倾向。
- 通过插入铁氧体磁珠,可以降低噪声,而不会对电压、电流波形和瞬态响应产生不良影响。
- 从支持大电流和小尺寸的角度来看,建议采取以下使用铁氧体磁珠的静噪对策。
铁氧体磁珠 推荐产品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 库存搜索 | L尺寸 | W尺寸 | 阻抗 (@100MHz) |
额定电流 (at 85℃) |
额定电流 (at 125℃) |
|
1.6mm | 0.8mm | 10Ω | 6A | 3.5A | |||
1.6mm | 0.8mm | 8Ω | 8A | 5A | |||
1.0mm | 0.5mm | 20Ω | 3.8A | 2.35A |