请输入产品型号或部分型号。
目录
由于电源线和GND线的噪声电平较高而导致电缆出现噪声辐射,因此在DC-DC转换器输出部分的USB接头前面接入共模扼流线圈被认为是有效的。
接入共模扼流线圈
DLW5BTM系列支持高达6A的电流,并且在1GHz以下时可获得高阻抗,因此非常适合该应用。
我们用测试基板确认了通过共模扼流线圈实现的辐射噪声对策的效果。 将DLW5BTM142TQ2接入电源线和GND线。 (出于加工原因,在此测试中将电缆的电源线和GND线切断后接入。)
共模扼流线圈接入位置
通过接入共模扼流线圈DLW5BTM142TQ2,我们确认了在辐射噪声电平较高的100至300MHz中最大降噪10dB。
共模扼流线圈接入前后的噪声比较
共模扼流线圈是一款降低共模噪声的滤波器。 不会对信号产生影响(高截止频率),非常适合用于消除数MHz至数百MHz的共模噪声。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。