噪音对策技术/事例介绍(汽车)
车载LAN用 根据共模扼流线圈的CAN静噪对策 (2) 放射噪声评价
■评估系统
测定频率 | 150kHz-1GHz |
---|---|
实验规格 | CISPR25 Ed.3 (150kHz-1GHz) |
DUT | CAN Transceiver (A公司制造) |
评估项目 | 共模扼流线圈 (DLW43SH510XK2) |
■评估结果 ~无滤波器 250kHz脉冲~
■评估结果 ~使用DLW43SH510XK2 250kHz脉冲~
通过追加DLW43SH510XK2,获得噪声抑制效果。
(在垂直偏振波为20.5MHz时,噪声减少25.1dB)
■评估结果 ~无滤波器 500kHz脉冲~
■评估结果 ~使用DLW43SH510XK2 500kHz脉冲~
通过追加DLW43SH510XK2,获得了噪声抑制效果。
(在垂直偏振波为21.0MHz时,噪声减少17.8dB)
放射噪声评估结果总结
■250kHz脉冲
无滤波器的情况下,150kHz-30MHz范围内有高水平的噪声。
通过追加DLW43SH系列,获得噪声抑制效果。
(在垂直偏振波为20.5MHz时,产生大约26dB的噪声抑制效果)
■500kHz脉冲
无滤波器的情况下,150kHz-30MHz范围内有高水平的噪声。
通过追加DLW43SH系列,获得噪声抑制效果。
(垂直偏振波为21.0MHz时,能产生大约18dB的噪声抑制效果)
- 继续阅读:BCI实验