EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)车载设备的静噪对策(EMI/EMC对策)

车载设备方面具有众多业绩的村田制作所的静噪解决方案

村田制作所以静噪对策专用元件三端子电容器的商品化为起点,长年致力于各种对策元件的研发、静噪对策技术的普及活动、静噪对策服务等,获得了客户的信赖。在此,将介绍村田制作所静噪对策的成果、丰富技术、适合车载设备的铁氧体磁珠、LC复合型滤波器、共模扼流线圈等静噪元件。

静噪元件 采用产品例/参考电路图

村田制作所的静噪元件被广泛用于各种车载应用上,如ABS/ECU等车载动力传动系统/安全设备以及汽车音响/汽车导航等车载信息娱乐设备。
以以下所示的各种车载应用为例,展示具体对象产品的采用之处。此外,这些仅是具有代表性的采用案例和一部分今后想要关注的应用。

参考电路图/采用产品例 样品

参考电路图/采用产品案例请点击以下的应用名称。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
应用 对象位置
In-Vehicle Infotainment Differential signal lines
Single ended signal lines
Analog/digital video lines
Analog/digital audio lines
Power lines
ADAS
(先进驾驶辅助系统)
TPMS/RKE
xEV Power Control Unit

车载用静噪元件 产品阵容丰富

车载用 铁氧体

小型且无需连接云的静噪滤波器。适用于轻微静噪对策。

可确认产品阵容。

车载用 阻抗型滤波器

车载用 3端子电容器

为用于静噪对策研发而成的3端子构造电容器。比静噪滤波器具有更优越的静噪性能。

可确认产品阵容。

车载用 LC复合型滤波器

车载用 共模扼流线圈

能够有效产生电缆等容易产生问题的共模噪声的滤波器。适用于高速差动传输电缆的静噪。

可确认产品阵容。

车载用 铁氧体

车载用 LC复合型滤波器

结合电容器和电感器的EMI静噪滤波器。对高速信号线中的信号波形产生的影响很小。

可确认产品阵容。

车载用 带有可变电阻功能的滤波器

车载用带有可变电阻功能的滤波器

电容器和可变电阻结合的EMI静噪滤波器。能够同时吸收浪涌电压和EMI静噪。

可确认产品阵容。

车载用 共模扼流线圈

车载用 方块型滤波器

对应大电流,1个产品就能够对应广泛频带的静噪对策的高性能静噪滤波器。

可确认产品阵容。

车载用 3端子电容器

车载用 阻抗型滤波器

去除音频线等特定频率噪声的滤波器。

可确认产品阵容。

车载用 方块型滤波器