EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)家庭音响用音频线静噪对策解决方案(2)电源线

对电源~音频电路的影响和对策

为了使音频设备能够输出优质的声音,电源品质也很重要。

其他设备被连接到家庭音响的电源插座上时的THD+N结果如图1所示。

可知电源线上没有实施静噪对策时,可听领域整体THD+N劣化,而实施了静噪对策的,THD+N得到改善,音质变好。

在低频到高频范围内实施对策的对应大电流共模扼流线圈PLT10HH和方块形EMIFIL BNX系列是很有效的电源线静噪对策。

两系列在电源静噪的组件中均有实际业绩。

图1 电源电路的侵入噪声和对策事例

图2 实施电源电路对策时的音质测量结果

对音频电路~电源的影响和对策

家庭音响通过AC插座进行电源供电的比较多,电源线的传导噪声由EMC标准规定。因此,在播放音频时需要防止噪声从电源线泄漏出来。

通常都是想办法在AC插座或ACDC电源部位截断噪声的,在静噪源数字放大器的电源部位实施对策,能够更容易回避噪声问题。

图4是从电源线泄漏出来的噪声测量结果。

可知数字放大器的开关匹配频率的高频率作为噪声传导。通过搭载对应大电流共模扼流线圈PLT10HH和方块形EMIFIL BNX系列,可以获得高于20dB的改善效果。

图3 D级放大器流向电源电路的静噪对策事例

图4 使用对策元件前后的电源噪声测量结果

通过使用PLT10HH和BNX,可兼具从电源电路侧侵入到音响设备侧的噪声对策和从音响设备侧流出到电源侧的噪声对策。