EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)音频线用静噪滤波器

NFZ_S 系列・LQW_CA系列

音频线用静噪滤波器NFZ系列是兼具静噪对策和音质的滤波器。
扩音器线/耳机线中,在维持音质的同时,也可进行D级放大器静噪对策、高频隔离、TDMA静噪对策。

音频线滤波器产品阵容一览

1. 智能手机用通信频率静噪对策

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
NFZ03SG 系列
品名 库存检索 阻抗
at900MHz(Ω)
阻抗
at1.7GHz(Ω)
直流阻抗(Ω) 额定电流(A) 产品尺寸
(高度Max)
(mm)
Typ. Min. Typ. Typ.
NFZ03SG331SN10 330 200 400 0.46 0.305 0.6x0.3
(0.33)
NFZ03SG501SN10 500 300 600 0.56 0.275
NFZ03SG671SN10 670 400 800 0.69 0.25
NFZ03SG102SN10 1000 600 900 1.00 0.21
NFZ03SG162SN10 1600 960 1200 1.30 0.18
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
NFZ15SG 系列
品名 库存检索 阻抗
at900MHz(Ω)
阻抗
at1.7GHz(Ω)
直流阻抗(Ω) 额定电流(A) 产品尺寸
(高度Max)
(mm)
Typ. Min. Typ. Typ.
NFZ15SG101SN11 100 70 160 0.07 1.1 1.0x0.5
(0.55)
NFZ15SG151SN11 150 100 250 0.09 1.0
NFZ15SG331SN11 330 230 540 0.2 0.65
NFZ15SG771SN10 770 530 900 0.35 0.5
NFZ15SG152SN10 1500 1000 1200 0.55 0.4
NFZ15SG262SN10 2600 1800 1450 0.8 0.35
NFZ15SG462SN10 4600 2800 1800 1.25 0.27
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
D级放大器高频静噪对策
品名 库存检索 阻抗
at100MHz(Ω)
直流阻抗(Ω) 额定电流(A) 产品尺寸
(高度Max)
(mm)
Typ. 85℃ 125℃
NFZ18SM121SN10 120±25% 0.11 1.25 1.1 1.6x0.8
(0.95)
NFZ18SM251SN10 250±25% 0.15 1.1 1.0
NFZ18SM501SN10 500±25% 0.2 0.95 0.85
NFZ18SM701SN10 700±25% 0.23 0.8 0.8

2. 高输出音响静噪对策

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
NFZ2MSD系列
品名 库存检索 阻抗
at10MHz(Ω)
直流阻抗(mΩ) 额定电流(A) 产品尺寸
(高度Max)
(mm)
Max
NFZ2MSD100SN10
*2019年9月目前研发中
10±30% 20 5.2 2.0x1.6
(1.2)
NFZ2MSD150SN10 15±30% 23 4.4
NFZ2MSD200SN10 20±30% 28 3.9
NFZ2MSD300SN10 30±30% 33 3.7
NFZ2MSD600SN10 60±30% 54 2.7
NFZ2MSD900SN10 90±30% 95 2
NFZ2MSD131SN10 130±30% 144 1.5
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
NFZ2MSM 系列
品名 库存检索 阻抗
at100MHz(Ω)
直流阻抗(Ω) 额定电流(A) 产品尺寸
(高度Max)
(mm)
Max
NFZ2MSM101SN10 100±25% 0.018 4 2.0x1.6
(1.0)
NFZ2MSM181SN10 180±25% 0.025 3.4
NFZ2MSM301SN10 300±25% 0.03 3.1
NFZ2MSM601SN10 600±25% 0.046 2.5
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
NFZ32SW 系列
品名 库存检索 阻抗
at1MHz(Ω)
阻抗
at100MHz
直流阻抗(Ω) 额定电流(A) 产品尺寸
(高度Max)
(mm)
Typ. Max
NFZ32SW301HN10 3.2±30% 300 0.036 2.55 3.2x2.5
(1.55)
NFZ32SW901HN10 6.8±30% 900 0.054 2.05