EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策) BL□静噪效果例子

BLM□□H Series UHF频带静噪效果

静噪效果和说明

  • 传统型BLM18AG对300MHz和700MHz之间频率范围内的噪声抑制十分有效。
  • 除了传统型BLM的有效性外,BLM18HG还可抑制700MHz以上频率范围的噪声。

BLM18HG102SN1和BLM18AG102SN1 (传统型) 比较

BLM□□R Series BLM□□R系列的波形失真抑制性能

静噪效果和说明

  • 信号波形产生瞬时扰动。
    这种瞬时扰动包含几百MHz谐波分量并产生噪声。
(b) Resister (47Ω) is used
  • 与初始波形相比,瞬时扰动被抑制了一点。
    但仍然存在高电平波形失真。
(c) BLM18RK221SN1 (220Ω at 100MHz) is used
  • BLM18R具有卓越的噪声抑制和波形失真抑制性能。
    BLM18R不仅能显著抑制100MHz以上频带的频谱电平,还能抑制波形失真。